矩形连接器
...
插针
电气
97 00 000 2990
型号: 97 00 000 2990
Han TC200_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺栓插针
M8, 带保护端盖
额定电流: ≤200 A
公头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 70 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 2990
Han TC200_CT_HMC_M_SCT_Au_prot._long
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Kontakte
Baureihe
TC 200
Kontaktart
Schraubkontakt
Kontaktbeschreibung
M8 mit Berührschutz
Ausführung
Anschlussart
Schraubanschluss
Geschlecht
Stift
Fertigungsverfahren
gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
70 mm²
Bemessungsstrom
≤ 200 A
Durchgangswiderstand
≤ 0.3 mΩ
Anzugsdrehmoment
10 Nm
Grenztemperatur
-40 ... +125 °C
Steckzyklen
≥ 10.000
Hinweis zu den Steckzyklen
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
Vibrationsbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Schockbeständigkeit
Kategorie 2 nach IEC 61373
Materialeigenschaften
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
HMC镀金
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60664-1
IEC 61984
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
2
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85359000
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522