登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
6
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectores industriales / Han
®
Conectores rectangulares
...
Contactos
Eléctrico
09 11 000 6221
型号: 09 11 000 6221
Han TC200 female contact 35mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤200 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 35 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6221
Han TC200 female contact 35mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
TC 200
Tipo de contacto
Contacto ponchable
Versión
Método de terminación
Terminación ponchable
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Sección de conductor
35 mm²
Corriente nominal
≤ 200 A
Resistencia de contacto
≤ 0.3 mΩ
Longitud de pelado
20 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 2 según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镀银
RoHS
符合豁免标准
Exenciones RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
Estado ELV
符合豁免标准
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
有
Sustancias REACH SVHC
铅
Número ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60664-1
IEC 61984
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
2
Peso neto
28 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85359000
GTIN
5713140015326
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found