配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
型号: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 97 00 000 3011
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_120mm2_Au
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série TC 300
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos virados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 120 mm²
  • Corrente Nominal ≤ 300 A
  • Resistência de contato ≤ 0,3 mΩ
  • Comprimento de decapagem 22,5 mm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 10.000
  • Observação sobre ciclos de conexão Ciclos de conexão com outros componentes HMC
  • Resistência à vibração Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
  • Resistência ao impacto Categoria 2 de acordo com a norma IEC 61373
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) HMC banhado a ouro
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较