Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
6
Accessories
1
Artikel nummer: 97 00 000 3000
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Krimpkontakt
Märkström: ≤300 A
Hona
Kopparlegering
HMC guldpläterade
Ledararea: 70 mm²
Notes
Compare
Artikel nummer: 97 00 000 3000
Han TC300_CT_HMC_F_CRT_70mm2_Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie TC 300
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea (mm²) 70 mm²
  • Märkström ≤ 300 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,3 mΩ
  • Avskalningslängd 22,5 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
  • Vibrationshållfast Kategori 2 enligt IEC 61373
  • Stöthållfasthet Kategori 2 enligt IEC 61373
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) HMC guldpläterade
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 2
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare