配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺栓插针
M8, 长版
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
HMC镀金
注释
比较
型号: 97 00 000 3018
Han TC300_CT_HMC_F_SCT_Au_long
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri TC 300
  • Kontak tipi Vidalı kontak
  • Kontak açıklaması M8 Uzun versiyon
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Vidalı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 300 A
  • Kontak direnci ≤ 0,3 mΩ
  • Sıkma torku ‌10 Nm
  • Anahtar Boyu 14
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
  • Titreşim direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
  • Darbe direnci IEC 61373 uyarınca Kategori 2
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) HMC altın kaplı
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较