6
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
插針
電力
09 11 000 6636
型号: 09 11 000 6636
Han TC300 female contact 95mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤300 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 95 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6636
Han TC300 female contact 95mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
Tools
3
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
插針
系列
TC 300
插針類型
壓接針
版本
接線方式
壓接針
公母類型
母頭
製造過程
車削針
技術參數
導體截面積(mm²)
95 mm²
額定電流
≤ 300 A
接觸電阻
≤ 0.3 mΩ
剝線長度
22.5 mm
極限溫度
-40 ... +125 °C
插拔次數
≥ 500
抗震
2 類,符合 IEC 61373 標準
抗衝擊
2 類,符合 IEC 61373 標準
材料特性
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鍍銀
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
不包含
規格和認證
規格
IEC 60664-1
IEC 61984
商業數據
包裝尺寸
2
淨重
1 g
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140188426
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
下载
HARTING News 2020
下载
Selection Guide Han-Modular®