配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
型号: 97 00 000 2519
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
短版
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
AWG 4
注释
比较
型号: 97 00 000 2519
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG4_Ag_short
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Category 插针
  • Series TC 70
  • Type of contact 压接针
  • Description of the contact 短版
Version
  • Termination method 压接针
  • Gender 公头
  • Manufacturing process 车削针
Technical characteristics
  • Conductor cross-section AWG 4
  • Rated current ≤ 70 A
  • Contact resistance ≤ 0.5 mΩ
  • Stripping length 15.5 mm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Vibration resistance 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • Shock resistance 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.105 g
  • Country of origin 德国
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较