Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
Número de parte: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Contacto ponchable
Corriente nominal: ≤70 A
Macho
Aleación de cobre
Chapado en plata
AWG 6
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 4451
Han TC70_CT_SMC_M_CRT_AWG6_Ag
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
3
Tools
6
饰品
1
Detalles del producto
标识
  • 类别 插针
  • 系列 TC 70
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公头
  • 制造过程 车削针
技术参数
  • 导体截面积 [AWG] AWG 6
  • 额定电流 ≤ 70 A
  • 接触电阻 ≤ 0.5 mΩ
  • 剥线长度 15.5 mm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 抗震 2 类,符合 IEC 61373 标准
  • 抗冲击 2 类,符合 IEC 61373 标准
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 10.5 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare