매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
품번들: 09 11 200 6232
Han TC70-HMC-FC-CRT-16mm²-AU
Han TC70-HMC-FC-CRT-16mm²-AU

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
압착 단자
정격 전류: ≤70 A
암형
구리 합금
금도금 HMC
도체 단면적: 16 mm²
Notes
비교하다
품번들: 09 11 200 6232
Han TC70-HMC-FC-CRT-16mm²-AU
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
4
Tools
6
饰品
1
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 TC 70
  • 접점 유형 압착 단자
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 암형
  • 제조 공정 터닝 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 16 mm²
  • 정격 전류 ≤ 70 A
  • 접점 저항 ≤ 0.3 mΩ
  • 탈피 길이 15.5 mm
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 체결 주기 ≥ 10,000
  • 접속 사이클 관련 주의사항 기타 HMC 컴포넌트 적용 체결 주기
  • 진동 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
  • 쇼크 저항 IEC 61373 규격에 따른 카테고리 2
자재 특성
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점) 금도금 HMC
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 60664-1
    IEC 61984
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 9 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140188181
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다