登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Контакты
Electrical
09 11 200 6230
型号: 09 11 200 6230
Han TC70-HMC-FC-CRT-6 mm²-AU
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 6 mm²
注释
比较
型号: 09 11 200 6230
Han TC70-HMC-FC-CRT-6 mm²-AU
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
Название
Категория
Contacts
Серия
TC 70
Тип контакта
Crimp contact
Версия
Метод подключения
Crimp termination
Тип
Female
Производственный процесс
Turned contacts
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
6 mm²
Номинальный ток
≤ 70 A
Сопротивление контактов
≤ 0.3 mΩ
Длина снятия изоляции
15 mm
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 10,000
Примечание к циклам соединения
Mating cycles with other HMC components
Виброустойчивость
Category 2 acc. to IEC 61373
Ударная прочность
Category 2 acc. to IEC 61373
Свойства материала
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
HMC gold plated
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
7.4 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140188167
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found