配套产品
配套产品
Combinables
5
型号: 09 11 000 7102
Han TC70 M-contact 25mm² protected
Han TC70 M-contact 25mm² protected

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 7102
Han TC70 M-contact 25mm² protected
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie TC 70
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hane
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
  • Detaljer Beröringsskydd IPXXB upp till maximalt 1 000V AC/1 500V DC
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 25 mm²
  • Märkström ≤ 70 A
  • Kontaktmotstånd ≤ 0,5 mΩ
  • Avskalningslängd 15.5 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Silverpläterad
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen
    Bly
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 9,6 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140188112
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522