配套产品
配套产品
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
Han TC70 female contact 4mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤70 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
注释
比较
型号: 09 11 000 6237
Han TC70 female contact 4mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier TC 70
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 4 mm²
  • Nominel strøm ≤ 70 A
  • Kontaktmodstand ≤ 0,5 mΩ
  • Afisoleringslængde 15 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Modstandsdygtighed over for vibrationer Kategori 2 i henhold til IEC 61373
  • Modstandsdygtighed over for stød Kategori 2 i henhold til IEC 61373
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 7,14 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140937338
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较