配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 001 4651
Han 1 Mod-M-s USB
Han 1 Mod-M-s USB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® USB 模块
单模块
用于螺栓接线方式
螺栓接线
公头
插针: 4
导体截面积: 0.14 ... 0.5 mm²
额定电流: ‌1 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 4651
Han 1 Mod-M-s USB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
標識
  • 類別 模塊
  • 系列 Han-Modular®
  • 模塊類別 Han® USB 模塊
  • 模組尺寸 單模塊
  • 模塊介紹 用於螺栓接線方式
版本
  • 接線方式 螺栓接線
  • 公母類型 公頭
  • 針數 4
  • 詳細資料 USB 2.0
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.14 ... 0.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 1 A
  • 額定電壓 50 V
  • 額定脈沖電壓 0.8 kV
  • 污染等級 3
  • 額定電壓符合UL 30 V
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 剝線長度 4.5 mm
  • 擰緊力矩 0.12 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +85 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 60352-4
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 20 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140019454
  • eCl@ss 27,440,218.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较