配套产品
配套产品
型号: 11 20 003 5406
Han-Yellock 10 cover f. housing w. seal
Han-Yellock 10 cover f. housing w. seal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 带密封
尺寸: Han-Yellock® 10
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
注释
比较
型号: 11 20 003 5406
Han-Yellock 10 cover f. housing w. seal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han-Yellock®
  • 附件种类 保护盖
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    带密封
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 10
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 解锁/锁定温度 -10 ... +85 °C
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 16 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140110687
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较