配套产品
配套产品
型号: 11 12 300 5202
Han Yellock 30 Ground Terminal
Han Yellock 30 Ground Terminal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
屏蔽框架
用于Han-Yellock® 30, 使用鞍形插针接地
注释
比较
型号: 11 12 300 5202
Han Yellock 30 Ground Terminal
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Typ příslušenství Rámeček pro uchycení stínění
  • Popis příslušenství
    Pro Han-Yellock® 30
    Uzemnění pomocí příchytek
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Ocel
  • Povrch (příslušenství) Zinkováno
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 12,2 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140110137
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400