登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Запасная часть
2
Контактные вставки
6
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
Серия
...
Han-
Yellock
®
Кожухи/корпусы
11 12 600 0302
型号: 11 12 600 0302
Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
尺寸: Han-
Yellock
®
60
材料 (上壳/底座): 压铸锌
钝化
金属
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 11 12 600 0302
Han-Yellock 60 bulkhead hsg-Molly Bolts
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
4
Запасная часть
2
Inserts
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han-
Yellock
®
Тип кабельного кожуха/корпуса
Корпус приборный
Версия
Размер
Han-
Yellock
®
60
Области применения
Кабельные/блочные кожухи для промышленного применения
Содержимое упаковки
включает 4 панельных крепления
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Температура блокировки/разблокировки
-10 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Пассивированный
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Металлический
Материал (уплотнение)
NBR
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
15 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140110205
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found