配套产品
配套产品
型号: 11 00 600 0301
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器框架
用于不封底安装底座, 用于Han-Yellock® 60
注释
比较
型号: 11 00 600 0301
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han-Yellock®
  • 附件种类 适配器框架
  • 附件介绍
    用于不封底安装底座
    用于Han-Yellock® 60
材料特性
  • 材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 13.16 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140109254
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较