Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
11
Osanumero: 11 05 000 6223
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Au)
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Au)

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact, Operating current: ≤20 A, Female, Copper alloy, Gold plated, Conductor cross-section: 0.75 mm², AWG 18
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Osanumero: 11 05 000 6223
Han-Yellock F-c 0.75mm² (Au)
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
11
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Contacts
  • Series Han-Yellock®
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.75 mm²
  • Conductor cross-section AWG 18
  • Rated current ≤ 20 A
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Stripping length 6.5 mm
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0.65 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140109582
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare