配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
11
型号: 11 05 000 6226
Han-Yellock F-c 2.5mm² (Au)
Han-Yellock F-c 2.5mm² (Au)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 11 05 000 6226
Han-Yellock F-c 2.5mm² (Au)
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
11
产品详情
Identificação
  • Categoria 插针
  • Série Han-Yellock®
  • Tipo de contato 压接针
Versão
  • Método de terminação 压接针
  • Gênero 母头
  • Processo de fabricação 车削针
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 2.5 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 14
  • Corrente Nominal ≤ 20 A
  • Resistência de contato ≤ 2 mΩ
  • Comprimento de decapagem 6.5 mm
Propriedades do material
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 镀金
  • RoHS 符合豁免标准
  • Exceções RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Status ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 0.713 g
  • País de origem 德国
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140109612
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较