Série
Han-Yellock®
11 05 000 6121
型号: 11 05 000 6121
Han-Yellock M-c 0.37mm² (Au)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 11 05 000 6121
Han-Yellock M-c 0.37mm² (Au)
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
Han-Yellock®
Tipo de contato
Contato de crimpagem
Versão
Método de terminação
Terminação crimpada
Gênero
Macho
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 0,37 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26 ... AWG 22
Corrente Nominal
≤ 20 A
Resistência de contato
≤ 2 mΩ
Comprimento de decapagem
6,5 mm
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a ouro
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
0,57 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140109407
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Yellock®