配套产品
配套产品
Combinables
16
Tools
10
型号: 11 05 000 6108
Han-Yellock M-c 4mm² (Ag)
Han-Yellock M-c 4mm² (Ag)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 11 05 000 6108
Han-Yellock M-c 4mm² (Ag)
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
Tools
10
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie Han-Yellock®
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Proceso de fabricación Contactos torneados
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 4 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 12
  • Corriente nominal ≤ 20 A
  • Resistencia de contacto ≤ 2 mΩ
  • Longitud de pelado 6,5 mm
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 0,66 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140109391
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较