配套产品
配套产品
Accessories
10
備件
1
型号: 11 12 300 1502
Han-Yellock side entry M32
Han-Yellock side entry M32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
外壳
尺寸: Han-Yellock® 30
按钮
聚酰胺 (PA), 不锈钢
边出线
1x M32
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7021 (黑/灰)
注释
比较
型号: 11 12 300 1502
Han-Yellock side entry M32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
10
備件
1
产品详情
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Yellock®
  • 上殼/底座類型 外殼
版本
  • 尺寸 Han-Yellock® 30
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 按鈕
  • 應用領域 適用於工業用途的上殼/底座
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 用作符合 IEC 61984 標準的連接器。
  • 解鎖/鎖定溫度 -10 ... +85 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7021 (黑/灰)
  • 材料(鎖扣)
    聚酰胺 (PA)
    不銹鋼
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • 認證
    CE
    DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 100 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140110052
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Chapter Han-Yellock®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较