配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
9
Pieza de repuesto
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
型号: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
高级铰链式框架
用于3个模块, a ... c
尺寸: 10 B
注释
比较
型号: 09 14 010 0371
Han hinged frame plus, for 3 modules a-c
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
9
备件
2
Modules
294
Hoods/Housings
457
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri Han-Modular®
  • Aksesuar tipi Menteşeli çerçeve plus
  • Aksesuarın açıklaması
    3 modül için
    a ... c
Sürüm
  • Boyut 10 B
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    1 ... 10 mm² PE (güç tarafı)
    0,5 ... 2,5 mm² PE (sinyal tarafı)
    Yüksüklerin kullanılması tavsiye edilir. İletken kesiti 10 mm², yalnızca yüksük sıkma aleti 09 99 000 0374 ile birlikte.
  • Sıyırma uzunluğu 8 ... 10 mm
  • Sıkma torku
    ‌0,8 Nm PE vida M3
    ‌1,2 Nm PE vida M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme
    Çinko döküm
    Paslanmaz Çelik
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 58,6 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140161849
  • eCl@ss 27.440.206,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较