配套产品
配套产品
型号: 33 50 150 0304 020
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 150 0304 020
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    Złącze 1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 连接器1 Han® 1A 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 防油
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 12
  • 芯结构 12x 0.34 mm²
  • 针数 12
  • 锁定类型 压入式连接
  • 详细资料
    不得在带负载情况下插拔。
    组装和安装必须由合格的电工进行。
技术参数
  • 额定电流 ‌ 6.5 A
  • 额定电压 50 V
  • 极限温度
    -30 ... +80 °C 未移动
    -5 ... +80 °C 已移动
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 电缆直径 7.8 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1-2 阻燃性
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 220 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140238091
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604