1A
33 50 160 0304 050
型号: 33 50 160 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 50 160 0304 050
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
连接器1
Han 1A-12-c-m latch
Han 1A-back shell 5,7-10mm
D SUB MA turned contact_AWG 20-24_PL1
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Han
®
1A
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Han
®
1A Erkek
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Yağa dayanıklı
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
12
Damar yapısı
12x 0,34 mm²
Kontak sayısı
12
Kilitleme tipi
Geçmeli mandallar
Ayrıntılar
Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Teknik özellikler
Nominal akım
6,5 A
Çalışma Gerilimi
50 V
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +80 °C etkilenmemiş
-5 ... +80 °C taşındı
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
Kablo Çapı
7,8 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
Gri
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 Alev geciktirme
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
493 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140237544
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found