配套产品
配套产品
型号: 33 50 160 0304 075
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 50 160 0304 075
Han1A CA 12 Pole +latch m/- PVC 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Han® 1A
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Osazený na jedné straně
  • Konektor 1 Han® 1A Male
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
  • Popis kabelu Odolné proti olejům
Verze
  • Délka kabelu 7,5 m
  • Počet žil 12
  • Uspořádání vodičů 12× 0,34 mm²
  • Počet kontaktů 12
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 6,5 A
  • Jmenovité napětí 50 V
  • Mezní teplota
    -30 ... +80 °C Bez pohybu
    -5 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Průměr kabelu 7,8 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140237551
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604