myHARTING Login
Konfigureerijad
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
...
Serie
Han
®
1A
33 50 130 0304 050
Osa number: 33 50 130 0304 050
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 5m
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Oil resistant
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Osa number: 33 50 130 0304 050
Han1A CA 12 Pole -lever f/- PVC 5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Part List
Part list details
Type of cable
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
Connector 1
D SUB FE turned contact_AWG 20-24_PL1
Han 1A-12-c-f
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han
®
1A
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
Han
®
1A Hembra
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
12
Estructura de núcleo
12x 0,34 mm²
Número de contactos
12
Tipo de bloqueo
Enclave único
Detalles
No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Características técnicas
Corriente nominal
6,5 A
Voltaje nominal
50 V
Temperatura de limitación
-30 ... +80 °C no desplazado
-5 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Diámetro de cable
7,8 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
490 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140238053
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Saksa)
PDF (Hispaania)
PDF (Tšehhi)
PDF (Taani)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Prantsuse)
PDF (Itaalia)
PDF (Korea)
PDF (Hollandi)
PDF (Jaapani)
PDF (Poola)
PDF (Türgi)
PDF (Rootsi)
PDF (Hiina)
PDF (Hiina (trad.))
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
STEP
JT
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare