配套产品
配套产品
型号: 33 50 020 0201 020
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 2m
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 2m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 020 0201 020
Han1A CA 3+PE -lever m/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 Han® 1A
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on one side
  • 连接器1 Han® 1A Male
  • 电缆类别 Copper cable (round)
  • 电缆介绍 Oil resistant
版本
  • 电缆长度 2 m
  • 芯数 4
  • 芯结构 4x 2.5 mm²
  • 针数 3
  • 接地针 Yes
  • 锁定类型 Single locking lever
  • 详细资料
    Not be coupled or decoupled under electrical load.
    Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 400 V
  • 额定电压相-地 300 V
  • 极限温度
    -40 ... +80 °C unmoved
    -15 ... +80 °C moved
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 电缆直径 9.2 mm
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质 Lead
规格和认证
  • 规格 IEC 60332-1-2 Flame retardancy
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140237100
  • eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604