配套产品
配套产品
型号: 33 50 070 0202 100
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 10m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 50 070 0202 100
Han1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® 1A
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó Han® 1A Anya
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Olajálló
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 1,5 mm²
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 3
  • PE érintkező Da
  • Rögzítés típusa Bepattintható reteszek
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Földelővezető névleges feszültsége 300 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +80 °C nemişcat
    -10 ... +80 °C deplasat
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Kábel átmérője 8,3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Gri
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • RoHS kivételek 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • ELV státusz compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nu este inclus
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nu este inclus
  • REACH SVHC anyagok Da
  • REACH SVHC anyagok Plumb
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Da
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Plumb
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1-2 Întârzierea flăcării
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140237841
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604