登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
Han
®
1A
33 50 050 0202 020
型号: 33 50 050 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 050 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
F-CY-JZ 4G1,5qmm
连接器1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-3+PE-c-f shielded
FEMALE CONTACTS, SILVER PLATED
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Han
®
1A
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Bir tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Han
®
1A Dişi
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Yağa dayanıklı
Sürüm
Kablo uzunluğu
2 m
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x 1,5 mm²
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
3
PE kontağı
是
Kilitleme tipi
Tekli kilitleme kolu
Ayrıntılar
Elektrik yükü altında bağlanmamalı ve ayrılmamalıdır.
Montaj ve kurulum kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Teknik özellikler
Nominal akım
10 A
Çalışma Gerilimi
400 V
Nominal gerilim iletken-toprak
300 V
Sıcaklık sınırlaması
-30 ... +80 °C 未移动
-10 ... +80 °C 已移动
Eşleşme döngüsü
≥ 100
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65
Kablo Çapı
8.3 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PVC
Renk (kablo)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS muafiyetleri
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
铅
ECHA SCIP numarası
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60332-1-2 阻燃性
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140237766
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found