1A
33 50 110 0203 075
型号: 33 50 110 0203 075
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 7.5 m
注释
比较
型号: 33 50 110 0203 075
Han1A CA 5+PE +latch f/- PVC 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
FLEX JZ 6 X 1.5mm2
连接器1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han 1A-5+PE-c-f latch
FEMALE CONTACTS, SILVER PLATED
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
Han
®
1A
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado en un lado
Conector 1
Han
®
1A Hembra
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Resistente al aceite
Versión
Longitud de cable
7,5 m
Número de núcleos
6
Estructura de núcleo
6x 1,5 mm²
Número de contactos
5
Contacto PE
Sí
Tipo de bloqueo
Retén engatillable
Detalles
No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Características técnicas
Corriente nominal
10 A
Voltaje nominal
400 V
Tensión nominal conductor-tierra
300 V
Temperatura de limitación
-30 ... +80 °C no desplazado
-15 ... +80 °C movido
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Diámetro de cable
9,2 mm
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6.c):
Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Sustancias de la California Proposition 65
Sí
Sustancias de la California Proposition 65
Plomo
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-1-2 Flame retardancy
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140238015
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found