123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 725 1540
型号: 09 45 725 1540
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1540
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5
Connector 1
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
Connector 2
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
Identificatie
Categorie
Systeembekabeling
Serie
RJ45
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
Han
®
3 A Hybride
Metaal
Connector 2
Han
®
3 A Hybride
Metaal
Type kabel
Koperkabel (rond)
Versie
Kabellengte
8 m
Aantal kernen
12
Kernstructuur
4x 2x AWG 26/7
4x 1,5 mm²
Technische eigenschappen
Transmissie-eigenschappen
Cat. 6 Klasse E tot en met 250 MHz
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
Beperkt de temperatuur
-10 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kabel)
PUR (聚氨酯)
Kleur (kabel)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS-uitzonderingen
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV-status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
铅
镍
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.470 g
Land van herkomst
Roemenië
Europees douanetariefnummer
85444993
GTIN
5713140249981
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found