配套产品
配套产品
饰品
2
上売/底座
22
型号: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
插芯
尺寸: 3 A
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 200 1560
Han3A RJ45 10G Cat6A PFT insert 8p
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
2
上売/底座
22
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri RJ45
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han A®
  • Eleman Çekirdekler
  • Özellikler Tüm PoE versiyonları için uygundur
Sürüm
  • Boyut 3 A
  • Koruma Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +70 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Onaylar DNV GL
  • PROFINET Evet
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 24,29 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140059511
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
Han® F+B
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较