配套产品
配套产品
Combinables
16
型号: 09 45 225 1108
RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90癇L PL
RJI IP67 DATA 3A P/ F/T  ANG  90癇L  PL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
面板安装 弯式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 225 1108
RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90癇L PL
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
16
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45
  • 原件 面板安装
  • 规格 弯式
版本
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 固定 可螺栓固定到盖板上
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 35 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140059795
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较