登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
16
没有可用数据
eShop
Förbindningsteknik
Panelgenomföringar
...
Datapanelgenomföringar
Industrial Ethernet
09 45 215 1100
型号: 09 45 215 1100
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 215 1100
RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
连接器
Serie
RJ45
Element
面板安装
Specification
直式
Version
Storlek
3 A
Skärmning
完全屏蔽360°屏蔽触点
Antal kontakter
8
Fäste
可螺栓固定到盖板上
Tekniska egenskaper
Överföringsegenskaper
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
Begränsande temperatur
-40 ... +70 °C
Matningscykler
≥ 500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65
IP67
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
压铸锌
Yta (kabelkåpa/chassihus)
粉末涂层
Färg (kabelkåpa/chassihus)
灰色
RoHS
符合豁免标准
RoHS undantag
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV status
符合豁免标准
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
有
REACH SVHC ämnen
铅
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08)
Krav fastställt med risknivåer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Godkännanden
DNV GL
PROFINET
是
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
40 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140059559
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04