登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori de cablu și montaje de cablu
...
Conectori date
Industrial Ethernet
09 45 115 1104
型号: 09 45 115 1104
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 RJ45
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
弯式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 115 1104
Han3A RJ45 Cat5 plug 4p IDC, angled
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
RJ45
Element
Conector cablu
Specificație
RJ45
Tip carcasă/priză
Carcasă
Descriere carcasă/priză
Unghiular
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Mărime
3 A
Ecranare
Complet ecranat, 360° contact de ecranare
Număr de contacte
4
Conţinut pachet
Inserţie conector
Carcase / prize
Presetupă cablu
Instrucțiuni de asamblare
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0,22 ... 0,32 mm² Torsadat
0,26 ... 0,32 mm² Solid
Secțiune fir [AWG]
AWG 24 ... AWG 22 Torsadat
AWG 23 ... AWG 22 Solid
Diametru exterior fir
1,6 mm
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP67
Diametru cablu
5 ... 9 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Culoare (carcasă/priză)
Gri
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545-2
Omologări
DNV GL
PROFINET
Da
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
8
Masă netă
90 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140058750
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling