登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Adatcsatlakozók
Industrial Ethernet
09 45 115 1100
型号: 09 45 115 1100
RJI IP67 DATA 3A PLUG fém COMP
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 115 1100
RJI IP67 DATA 3A PLUG fém COMP
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
RJ45
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han A
®
Elem
Cable connector
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Hood
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Straight
Verzió
Lezárási mód
IDC insulation displacement termination
Méret
3 A
Árnyékolás
Fully shielded, 360° shielding contact
Érintkezők száma
4
Csomag tartalma
Connector insert
Hoods / Housings
Cable gland
Assembly instructions
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.22 ... 0.32 mm² Stranded
0.26 ... 0.32 mm² Solid
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 24 ... AWG 22 Stranded
AWG 23 ... AWG 22 Solid
Vezeték külső átmérője
1.6 mm
Átviteli jellemzők
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet
+5 ... +50 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP67
Kábel átmérője
5 ... 9 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Zinc die-cast
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
Grey
RoHS
compliant with exemption
RoHS kivételek
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV státusz
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Yes
REACH SVHC anyagok
Lead
ECHA SCIP szám
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jóváhagyások
DNV GL
PROFINET
Yes
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
125.9 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140058736
eCl@ss
27440113 Rectangular connectors (set)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling