配套产品
配套产品
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
型号: 10 12 005 2001
RJ Ind Hybrid Metal Connector Set
RJ Ind Hybrid Metal Connector  Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
IDC接线方式
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
注释
比较
型号: 10 12 005 2001
RJ Ind Hybrid Metal Connector Set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Successor Products
1
Combinables
6
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 RJ45 混合
  • 原件 电缆连接器
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍 直式
版本
  • 接线方式 IDC接线方式
  • 尺寸 3 A
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
  • 针数 8
  • 数据插针 4
  • 电源针数 4
技术参数
  • 导体截面积
    0.22 ... 0.32 mm² 绞线 (Data)
    0.26 ... 0.32 mm² 实心 (Data)
    1.5 mm² Power
  • 导体截面积
    AWG 24 ... AWG 22 绞线 (Data)
    AWG 23 ... AWG 22 实心 (Data)
    AWG 16 Power
  • 额定电压(Data)
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 额定电压(电源) ‌ 48 V DC
  • 额定电流 1.76 A
  • 额定电流(电源) 16 A
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 电缆直径 10 ... 11 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 40 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140108448
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440113 矩形连接器(套)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较