Conectivitate dispozitiv
Treceri prin panou
...
Treceri prin panou date
Industrial Ethernet
09 45 515 0020
型号: 09 45 515 0020
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
用于锁定 RJ45 插座
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 45 515 0020
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
RJ45
Element
Adaptor
Specificație
pentru fixarea mufelor RJ45
Versiune
Mărime
3 A
Ecranare
Neecranat
Fixare PCB
Cu clemă Snap-in
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +70 °C
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Policarbonat (PC)
Culoare (carcasă/priză)
Negru
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 45545-2
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
100
Masă netă
3,04 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140060920
eCl@ss
27.440.210,00
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity