登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
Кабельные сборки и жгуты
Data
...
Сеть Разводка кабельных систем
RJ45
09 45 725 1505
型号: 09 45 725 1505
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1505
RJI Han3A pla.Hyb. Cat6A+4x1,5 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5
Соединитель 1
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
Соединитель 2
Han3A RJ45 Hybrid GL Cat6A plug 8+4p pl.
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
Han
®
3 A Гибридный
Термопластик
Соединитель 2
Han
®
3 A Гибридный
Термопластик
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Версия
Длина кабеля
3 m
Количество жил
12
Структура ядра
4x 2x AWG 26/7
4x 1,5 мм²
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 6 Класс Е до 250 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
Предельная температура
-10 ... +70 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Черный
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
566,5 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140063174
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found