Successor Products
1
Combinables
16
没有可用数据
eShop
板端连接器
面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 215 1102
型号: 09 45 215 1102
Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 直式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
粉末涂层
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 215 1102
Han3M RJ45 Cat5 PFT 8p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
原件
面板安装
规格
直式
版本
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
固定
可螺栓固定到盖板上
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
DNV GL
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
55 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140059573
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04