17
Tools
3
Accessories
2
没有可用数据
eShop
接口连接器
HARTING RJ Industrial
®
以太网数据接口
...
Han
®
3 A RJ45
电缆连接器
09 45 115 1522
型号: 09 45 115 1522
Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 RJ45
刺破接线
插针: 8
上壳
直式
尺寸: 3 A
材料: 压铸锌
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 115 1522
Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
17
Tools
3
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
原件
电缆连接器
规格
RJ45
上壳/底座类型
上壳
上壳/底座介绍
直式
版本
接线方式
刺破接线
尺寸
3 A
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
8
包装内容
连接器插芯
上売/底座
电缆紧固件
组装说明
技术参数
导体截面积
0.08 ... 0.22 mm²
导体截面积
AWG 28 ... AWG 24 绞线
线芯外径
≤1.05 mm
传输特性
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
5 ... 9 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
颜色(上売/底座)
黑色
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
ECHA SCIP 编号
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
萘
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
125.72 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140058828
eCl@ss
27440113 矩形连接器(套)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Ethernet Cabling