配套产品
配套产品
型号: 09 33 000 6280
CONTACT (DOUBLE)
CONTACT (DOUBLE)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB插针
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 000 6280
CONTACT (DOUBLE)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Han E®
  • Tip de contact Contact PCB
Versiune
  • Gen Mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ≤ 16 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 1 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140050143
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522