配套产品
配套产品
型号: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.022 m
注释
比较
型号: 33 15 244 0220 423
Har-flex 32Pole, Dul-end, with SR,L=22mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri har-flex®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    har-flex®
    Dişi konnektör
    Gerilim giderme özelliği ile
  • Konnektör 2
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
    相似连接器方向
  • Kablo tipi 铜质电缆 扁平
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0.022 m
  • Damar sayısı 32
  • Damar yapısı 32x AWG 30
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) 灰色
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 5,9 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140800908
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较