配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0500 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=500mm
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=500mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0500 123
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=500mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria 系统布线
  • Serie har-flex®
  • Elemento 电缆组装
  • Specifiche 两端预接
  • Connettore 1
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
  • Connettore 2
    har-flex®
    母连接器
    带有应力消除
    不同的连接器方向
  • Tipo di cavo 铜质电缆 扁平
Versione
  • Lunghezza del cavo 0.5 m
  • Numero di conduttori 80
  • Struttura conduttore 80x AWG 30
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) 灰色
  • RoHS 符合
  • Stato ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 49,8 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140150232
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600