配套产品
配套产品
型号: 33 15 243 0200 149
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=200mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.2 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0200 149
har-flex, 80p, w/o sr, PVC, L=200mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series har-flex®
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    har-flex®
    母连接器
  • Connector 2
    har-flex®
    母连接器
    相似连接器方向
  • Type of cable 铜质电缆 扁平
Version
  • Cable length 0.2 m
  • Number of cores 80
  • Core structure 80x AWG 30
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances 不包含
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245709
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600