PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
33 15 243 0100 386
型号: 33 15 243 0100 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.1 m
注释
比较
型号: 33 15 243 0100 386
har-flex, 80p, with sr, PVC, L=100mm
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
har-flex IDC розетка 80к.
连接器2
har-flex IDC розетка 80к.
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
har
-flex
®
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
har
-flex
®
Connecteur femelle
Avec anti-traction
Connecteur 2
har
-flex
®
Connecteur femelle
Avec anti-traction
Direction similaire du connecteur
Type de câble
Câble cuivre (plat)
Version
Longueur de câble
0,1 m
Nombre de fils
80
Structure du conducteur
80x AWG 30
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
PVC
Couleur (câble)
Gris
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Pays d'origine
Chine
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140245723
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found