配套产品
配套产品
型号: 09 11 034 9975
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用於最多12個單模塊, a … l
尺寸: 34 HPR
注释
比较
型号: 09 11 034 9975
Hinged frame 12xMod a-l Han34HPR V-Hood
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Series van de kappen/behuizingen Han® HPR
  • Type accessoire Frame
  • Beschrijving van het accessoire
    voor max. 12 enkele modules
    a … l
Versie
  • Grootte 34 HPR
  • Pakketinhoud
    4x M4 schroef
    4x sluitring SK S4
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel ‌1,5 Nm Bevestigingsschroeven M4
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Metaal
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 185,8 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140194373
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466