登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
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
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
294
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Sorozat
...
Han-Modular® moduláris csatlakozó
Han-Modular
®
hinged frames
09 14 016 0313
型号: 09 14 016 0313
Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
用于4个模块, a ... d
尺寸: 16 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140160371
。
型号: 09 14 016 0313
Han MODULAR FRAME 16 HOUSING 4
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Accessories
5
Spare Part
2
Modules
294
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
Han-Modular®
Type accessoire
Scharnierend frame
Beschrijving van het accessoire
voor 4 modules
a ... d
Eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider PE (vermogenszijde) 4 ... 10 mm²
Dwarsdoorsnede geleider PE (signaalzijde) 1 ... 2,5 mm²
Versie
Grootte
16 B
Technische eigenschappen
Striplengte
8 ... 10 mm
Aanhaalkoppel
0,8 Nm PE-schroef M3
1,2 Nm PE-schroef M4
Recommended screw driver
PH2
Beperkt de temperatuur
-40 ... +125 °C
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal
Zink-spuitgietwerk
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Categorie 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Goedkeuringen
DNV GL
Commerciële data
Verpakkingsmaat
2
Nettogewicht
60 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140021075
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04