登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Części zamienne
2
Modules
294
Hoods/Housings
3
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
Seria
...
Han-Modular® złącze modułowe
Ramki zawiasowe Han-Modular
®
09 14 006 0313
型号: 09 14 006 0313
Hinged frame 6B for 2 modules (a..b)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铰链式框架
用于2个模块, a ... b
尺寸: 6 B
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09140060371
。
型号: 09 14 006 0313
Hinged frame 6B for 2 modules (a..b)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Części zamienne
2
Modules
294
Hoods/Housings
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
Han-Modular®
Typy akcesoriów
Ramka zawiasowa
Opis akcesoriów
dla 2 modułów
a ... b
Cechy
Przekrój przewodu PE (strona zasilania) 4 ... 10 mm²
Przekrój przewodu PE (strona sygnałowa) 1 ... 2,5 mm²
Wersja
Rozmiar
6 B
Charakterystyka techniczna
Długość odizolowania
8 ... 10 mm
Moment dokręcający
0,8 Nm Śruba PE M3
1,2 Nm Śruba PE M4
Recommended screw driver
PH2
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +125 °C
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał
Odlew ciśnieniowy cynk
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 Kategoria 2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Waga netto
40 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140020375
eCl@ss
27.440.206,00
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04